Manometro MA-40-10-R1/4-EN

187079

GTIN: 4052568014803

Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Caricamento in corso...
Tipo di montaggio
Montaggio in linea
Campo dell'indicazione
0 bar - 10 bar
Attacco pneumatico
R1/4
Classe di precisione della misurazione
2,5