Elettrovalvola CPV10-M11H-5LS-M7
187439
GTIN: 4052568148140
Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Caricamento in corso...
Funzione valvola
5/2 monostabile
Portata nominale normale (normalizzata secondo DIN 1343)
400 l/min
Collegamento pneumatico, porta 1
Collettore
Tipo di azionamento
Elettrico