Elettrovalvola CPV10-M1H-2OLS-2GLS-M7
187843
GTIN: 4052568148232
Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Caricamento in corso...
Funzione valvola
2x2/a 2 vie, aperto/chiuso, monostabile
Portata nominale normale (normalizzata secondo DIN 1343)
400 l/min
Collegamento pneumatico, porta 1
Collettore
Tipo di azionamento
Elettrico