Cilindro a corsa breve AEVC-4-5-P
188051
GTIN: 4052568076399
Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Downloads
Links
Caricamento in corso...
Funzionamento
In spinta - A semplice effetto
Diametro pistone
4 mm
Forza teorica a 6 bar, in spinta
4.9 N
Corsa
5 mm
Ammortizzazione
Anelli/piastre di ammortizzazione elastica su entrambe le estremità