Mini-cilindro guidato DFC-6-5-P-A-GF

189455

GTIN: 4052568150006

Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Caricamento in corso...
Diametro pistone
6 mm
Forza teorica a 6 bar, in spinta
17 N
Corsa
5 mm
Ammortizzazione
Anelli/piastre di ammortizzazione elastica su entrambe le estremità
Rilevamento posizione
Per finecorsa