Serbatoio per aria compressa VZS-20-B
192161
GTIN: 4052568150822
Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Downloads
Caricamento in corso...
Volume
20 l
Materiale serbatoio per aria compressa
Acciaio verniciato a polvere
Conforme allo standard
EN 286-1
Collegamento scarico della condensa
G3/8