Valvola regolatore di pressione LR-1-D-7-DI-MAXI
192366
GTIN: 4052568151027
Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Caricamento in corso...
Collegamento pneumatico, porta 1
G1
Portata nominale normale (normalizzata secondo DIN 1343)
8400 l/min
Intervallo di regolazione di pressione
0.5 bar - 7 bar
Isteresi di pressione max.
0.4 bar