Filtro-regolatore LFR-3/4-D-7-DI-MAXI-A
192396
GTIN: 4052568151324
Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Caricamento in corso...
Collegamento pneumatico, porta 1
G3/4
Portata nominale normale (normalizzata secondo DIN 1343)
7700 l/min
Intervallo di regolazione di pressione
0.5 bar - 7 bar
Grado di filtrazione
40 µm