Unità di manutenzione LFR-1/2-D-DI-MAXI-KD-A
192457
GTIN: 4052568151935
Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Caricamento in corso...
Collegamento pneumatico, porta 1
G1/2
Portata nominale normale (normalizzata secondo DIN 1343)
3000 l/min
Intervallo di regolazione di pressione
2.5 bar - 12 bar
Grado di filtrazione
40 µm