Cilindro a norma ESNU-8-50-P-A

19256

GTIN: 4052568067144

Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Caricamento in corso...
Funzionamento
In spinta - A semplice effetto
Diametro pistone
8 mm
Forza teorica a 6 bar, in spinta
24.6 N
Corsa
50 mm
Ammortizzazione
Anelli/piastre di ammortizzazione elastica su entrambe le estremità