Filtro fine LFMB-D-MAXI-A
192574
GTIN: 4052568152390
Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Downloads
Links
Caricamento in corso...
Collegamento pneumatico, porta 1
Sottobase
Scarico della condensa
Completamente automatico
Pressione di lavoro
2 bar - 12 bar
Grado di filtrazione
1 µm