Informazioni sul ciclo di vita del prodotto

Questo prodotto entrerà nel processo di phase out. Non utilizzare per nuovi progetti.

04/2026 - Questo prodotto è entrato nel processo di phase out. Non utilizzare per nuovi progetti.

11/2028 - Questo prodotto è fuori produzione ed è disponibile fino ad esaurimento. Utilizzare la sua alternativa più moderna.

12/2028 - Attenzione: questo prodotto non è più disponibile. Utilizzare la sua alternativa più moderna.

Attenzione: È disponibile un prodotto più aggiornato

Ulteriori prodotti della stessa categoria possono essere visualizzati qui: Preparazione dell'aria compressa

Contattare Festo per richiedere prodotti alternativi.

Filtro-regolatore LFR-3/4-D-7-O-MIDI

192596

GTIN: 4052568152437

Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Caricamento in corso...
Collegamento pneumatico, porta 1
G3/4
Portata nominale normale (normalizzata secondo DIN 1343)
4000 l/min
Intervallo di regolazione di pressione
0.5 bar - 7 bar
Grado di filtrazione
40 µm