Valvola di inserimento HEP-3/8-D-MIDI
193251
GTIN: 4052568153281
Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Caricamento in corso...
Collegamento pneumatico, porta 1
G3/8
Portata nominale normale (normalizzata secondo DIN 1343)
3500 l/min
Pressione di lavoro
0 bar - 16 bar
Tipo di azionamento
Pneumatico