Connettore femmina SD-4-WD-7
194332
GTIN: 4052568044428
Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Downloads
Caricamento in corso...
Temperatura ambiente
-40 °C - 90 °C
Grado di protezione
IP65 - A norma IEC 60529