Raccordo a innesto rapido CQ-1-28H

194589

GTIN: 4052568080617

Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Caricamento in corso...
Collegamento pneumatico, porta 1
Filetto maschio G1
Collegamento pneumatico, porta 2
Bussola a innesto CQ-28
Pressione operativa in funzione della temperatura
-0.95 bar - 10 bar
Temperatura ambiente
-25 °C - 70 °C
Dimensione nominale
23 mm