Tubo PQ-AL-28X1,5X3000

194593

GTIN: 4052568080624

Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Caricamento in corso...
Diametro esterno
28 mm
Diametro interno
25 mm
Materiale tubo
Lega di alluminio battuto
Pressione operativa in funzione della temperatura
-0.95 bar - 10 bar
Temperatura ambiente
-30 °C - 75 °C