Tubo in plastica PQ-PA-28X2,5X3000

194594

GTIN: 4052568080631

Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Caricamento in corso...
Diametro esterno
28 mm
Diametro interno
23 mm
Materiale tubo
PA
Pressione operativa in funzione della temperatura
-0.95 bar - 10 bar
Temperatura ambiente
-25 °C - 75 °C