Valvola regolatore di pressione LRS-1/8-D-7-MINI
194606
GTIN: 4052568153458
Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Caricamento in corso...
Collegamento pneumatico, porta 1
G1/8
Portata nominale normale (normalizzata secondo DIN 1343)
1000 l/min
Intervallo di regolazione di pressione
0.5 bar - 7 bar
Isteresi di pressione max.
0.2 bar