Valvola regolatore di pressione LRS-3/8-D-7-O-I-MINI
194625
GTIN: 4052568153632
Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Caricamento in corso...
Collegamento pneumatico, porta 1
G3/8
Portata nominale normale (normalizzata secondo DIN 1343)
1800 l/min
Intervallo di regolazione di pressione
0.5 bar - 7 bar
Isteresi di pressione max.
0.2 bar