Raccordo a T a nipplo spinato TCN-M5-PK-2
19525
GTIN: 4052568022587
Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Downloads
Caricamento in corso...
Collegamento pneumatico, porta 1
Filetto maschio M5
Collegamento pneumatico, porta 2
Per diametro esterno tubazione di 3 mm
Dimensione nominale
1.3 mm
Temperatura ambiente
0 °C - 60 °C