Raccordo passa-parete a nipplo spinato SCN-PK-2
19528
GTIN: 4052568022600
Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Downloads
Caricamento in corso...
Collegamento pneumatico, porta 1
Per diametro esterno della tubazione di 3 mm
Dimensione nominale
1.5 mm
Temperatura ambiente
0 °C - 60 °C