Raccordo per tubi RTU-PK-2/2-B
19541
GTIN: 4052568022631
Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Downloads
Caricamento in corso...
Collegamento pneumatico, porta 1
Per diametro esterno della tubazione di 3 mm
Dimensione nominale
1.5 mm
Temperatura ambiente
0 °C - 60 °C