Cilindro rotondo CRHD-32- -PPV-A-MC-S6
195549
Downloads
Links
Caricamento in corso...
Funzionamento
A doppio effetto
Diametro pistone
32 mm
Forza teorica a 6 bar, in spinta
483 N
Corsa
10 mm - 500 mm
Ammortizzazione
Ammortizzazione pneumatica, regolabile su entrambe le estremità