Cilindro rotondo CRHD-50- -PPV-A-MC-S6

195551

Caricamento in corso...
Funzionamento
A doppio effetto
Diametro pistone
50 mm
Forza teorica a 6 bar, in spinta
1178 N
Corsa
10 mm - 500 mm
Ammortizzazione
Ammortizzazione pneumatica, regolabile su entrambe le estremità