Cilindro rotondo ESNU-50-25-P-A

196383

GTIN: 4052568159375

Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Caricamento in corso...
Funzionamento
In spinta - A semplice effetto
Diametro pistone
50 mm
Forza teorica a 6 bar, in spinta
1072.8 N
Corsa
25 mm
Ammortizzazione
Anelli/piastre di ammortizzazione elastica su entrambe le estremità