Cilindro rotondo ESNU-63-50-P-A

196387

GTIN: 4052568159412

Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Caricamento in corso...
Funzionamento
In spinta - A semplice effetto
Diametro pistone
63 mm
Forza teorica a 6 bar, in spinta
1765 N
Corsa
50 mm
Ammortizzazione
Anelli/piastre di ammortizzazione elastica su entrambe le estremità