Elettrovalvola CPE14-M1BH-5J-QS-6
196907
GTIN: 4052568015381
Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Caricamento in corso...
Funzione valvola
5/2 bistabile
Portata nominale normale (normalizzata secondo DIN 1343)
400 l/min
Collegamento pneumatico, porta 1
QS-6
Tipo di azionamento
Elettrico