Elettrovalvola CPE14-M1BH-5J-1/8
196939
GTIN: 4052568015428
Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Caricamento in corso...
Funzione valvola
5/2 bistabile
Portata nominale normale (normalizzata secondo DIN 1343)
800 l/min
Collegamento pneumatico, porta 1
G1/8
Tipo di azionamento
Elettrico