Elettrovalvola MHP1-M5H-3/2G-M3-HC
197010
GTIN: 4052568081362
Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Caricamento in corso...
Funzione valvola
3/2 chiusa monostabile
Portata nominale normale (normalizzata secondo DIN 1343)
10 l/min
Collegamento pneumatico, porta 1
Sottobase
Pressione di lavoro
0 bar - 8 bar