Elettrovalvola MHP1-M1H-3/2O-M3-TC

197032

GTIN: 4052568081584

Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Caricamento in corso...
Funzione valvola
3/2 aperta monostabile
Portata nominale normale (normalizzata secondo DIN 1343)
10 l/min
Pressione di lavoro
0 bar - 6 bar