Elettrovalvola MHA1-M1H-2/2G-0,9-TC
197041
GTIN: 4052568081676
Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Caricamento in corso...
Funzione valvola
2/2 chiusa monostabile
Portata nominale normale (normalizzata secondo DIN 1343)
14 l/min
Collegamento pneumatico, porta 1
Sottobase
Pressione di lavoro
-0.9 bar - 2 bar