Tubo in plastica PFAN-10X1,5-NT
197064
GTIN: 4052568081805
Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Downloads
Caricamento in corso...
Diametro esterno
10 mm
Diametro interno
7 mm
Pressione operativa in funzione della temperatura
-0.95 bar - 16 bar
Temperatura ambiente
-20 °C - 150 °C