Tubo in plastica PFAN-12X1,75-NT

197065

GTIN: 4052568081812

Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Caricamento in corso...
Diametro esterno
12 mm
Diametro interno
8.4 mm
Pressione operativa in funzione della temperatura
-0.95 bar - 16 bar
Temperatura ambiente
-20 °C - 150 °C