Silenziatore UO-1/8
197583
GTIN: 4052568045388
Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Downloads
Caricamento in corso...
Materiale inserto ammortizzatore
Terra di protezione
Attacco pneumatico
G1/8
Pressione di lavoro
0 bar - 8 bar
Temperatura ambiente
-10 °C - 60 °C