Tubo spiralato in plastica PUN-12X2-S-2-BL

197600

GTIN: 4052568160692

Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Caricamento in corso...
Diametro esterno
12 mm
Diametro interno
8 mm
Lunghezza di lavoro
2 m
Pressione operativa in funzione della temperatura
-0.95 bar - 10 bar
Temperatura ambiente
-35 °C - 60 °C