Tubo spiralato in plastica PUN-4X0,75-S-1,5-SW
197604
GTIN: 4052568045487
Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Downloads
Caricamento in corso...
Diametro esterno
4 mm
Diametro interno
2.6 mm
Lunghezza di lavoro
1.5 m
Pressione operativa in funzione della temperatura
-0.95 bar - 10 bar
Temperatura ambiente
-35 °C - 60 °C