Tubo spiralato in plastica PUN-6X1-S-1-SW
197605
GTIN: 4052568045494
Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Downloads
Caricamento in corso...
Diametro esterno
6 mm
Diametro interno
4 mm
Lunghezza di lavoro
1 m
Pressione operativa in funzione della temperatura
-0.95 bar - 10 bar
Temperatura ambiente
-35 °C - 60 °C