Tubo spiralato in plastica DUO PUN-8X1,25-S-2-DUO-BS
197624
GTIN: 4052568082611
Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Downloads
Caricamento in corso...
Diametro esterno
8 mm
Diametro interno
5.7 mm
Lunghezza di lavoro
2 m
Pressione operativa in funzione della temperatura
-0.95 bar - 10 bar
Temperatura ambiente
-35 °C - 60 °C