Tubo spiralato in plastica DUO PUN-8X1,25-S-6-DUO-BS

197625

GTIN: 4052568160753

Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Caricamento in corso...
Diametro esterno
8 mm
Diametro interno
5.7 mm
Lunghezza di lavoro
6 m
Pressione operativa in funzione della temperatura
-0.95 bar - 10 bar
Temperatura ambiente
-35 °C - 60 °C