Attenzione: È disponibile un prodotto più aggiornato

Ulteriori prodotti della stessa categoria possono essere visualizzati qui: Classic

Contattare Festo per richiedere prodotti alternativi.

Elettrovalvola MFH-5/3G-1/4-B

19787

GTIN: 4052568003647

Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Caricamento in corso...
Funzione valvola
5/3 chiusa
Portata nominale normale (normalizzata secondo DIN 1343)
1600 l/min
Collegamento pneumatico, porta 1
G1/4
Tipo di azionamento
Elettrico