Tubo spiralato in plastica PPS-6-7,5-1/4-BL
19796
GTIN: 4052568113506
Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Downloads
Caricamento in corso...
Diametro esterno
7.8 mm
Diametro interno
6.2 mm
Lunghezza di lavoro
7.5 m
Pressione operativa in funzione della temperatura
-0.95 bar - 17.2 bar
Temperatura ambiente
-30 °C - 80 °C