Tubo spiralato in plastica PPS-6-15-1/4-BL

19797

GTIN: 4052568009496

Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Caricamento in corso...
Diametro esterno
7.8 mm
Diametro interno
6.2 mm
Lunghezza di lavoro
15 m
Pressione operativa in funzione della temperatura
-0.95 bar - 17.2 bar
Temperatura ambiente
-30 °C - 80 °C