Tubo spiralato in plastica PPS-4-7,5-1/4-BL

19798

GTIN: 4052568067304

Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Caricamento in corso...
Diametro esterno
6.3 mm
Diametro interno
4.7 mm
Lunghezza di lavoro
7.5 m
Pressione operativa in funzione della temperatura
-0.95 bar - 21.2 bar
Temperatura ambiente
-30 °C - 80 °C