Raccordo spinato C-1/4-P-9
2023
GTIN: 4052568017880
Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Downloads
Caricamento in corso...
Collegamento pneumatico, porta 1
Filetto femmina G1/4
Collegamento pneumatico, porta 2
Per diametro interno tubazione di 9 mm
Dimensione nominale
5.5 mm