Raccordo spinato C-3/8-P-9
2025
GTIN: 4052568017903
Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Downloads
Caricamento in corso...
Collegamento pneumatico, porta 1
Filetto femmina G3/8
Collegamento pneumatico, porta 2
Per diametro interno tubazione di 9 mm
Dimensione nominale
6.5 mm