Singolarizzatore HPVS-14-40-A

2095361

GTIN: 4052568251321

Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Caricamento in corso...
Funzionamento
A doppio effetto
Diametro pistone
14 mm
Corsa
40 mm
Forza teorica a 6 bar, in spinta
90 N