Regolatore di portata unidirezionale GR-1/4
2101
GTIN: 4052568000073
Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Caricamento in corso...
Funzione valvola
Funzione di strozzatura unidirezionale
Portata nominale standard in direzione del flusso
370 l/min
Collegamento pneumatico, porta 1
G1/4
Componente di regolazione
Vite zigrinata