Nodo Bus CTEU-CP
2149714
GTIN: 4052568264437
Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Caricamento in corso...
Protocollo
CPI-B
Intervallo di tensione d'esercizio DC
18 V - 30 V
Assorbimento di corrente alla tensione nominale di alimentazione
Tipico 50 mA
Fieldbus, protocollo
CPI-B
Grado di protezione
IP65 - IP67