Nodo Bus CTEU-PN
2201471
GTIN: 4052568264444
Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Caricamento in corso...
Protocollo
PROFINET
Intervallo di tensione d'esercizio DC
18 V - 30 V
Assorbimento di corrente alla tensione nominale di alimentazione
Tipico 80 mA
Fieldbus, protocollo
PROFINET RT
Grado di protezione
IP65 - IP67