Elettrovalvola MOCH-3-1/8

2211

GTIN: 4052568110161

Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Caricamento in corso...
Funzione valvola
3/2 aperta monostabile
Portata nominale normale (normalizzata secondo DIN 1343)
70 l/min
Collegamento pneumatico, porta 1
G1/8
Tipo di azionamento
Elettrico